CA-07S1N122S00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1619989

M23, Conect. enchuf. para apar. pared delant., serie: CA, recto, apantallado: sí, para bloqueo estándar y SPEEDCON, Nº de polos: 7, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Junta plana, medida de brida: 25 mm x 25 mm, codificación: N. Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
Conectores para la confección flexible in situ
Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
Conexión por soldadura: tecnología de conexión probada para distintos hilos trenzados