WST 6 - Cobertor de aviso
3030967

Cobertor de aviso, Tiras, amarillo, rotulado, clase de montaje: enchufar, para ancho de borne: 8,2 mm, Número de índices individuales: 5

Detalles de producto








Sus ventajas

Se evita un accionamiento involuntario de los puntos de embornaje
Los letreros de advertencia y cobertores de aviso se utilizan para cubrir y señalizar bornes de conexión a la red
Los letreros de advertencia encajan en los pozos de tornillos y accionamiento del respectivo borne
Aislable en sentido longitudinal y transversal