SAMPLE FR 1,27/16-FWL-11/P/0,1
-
Clavija de enchufe IDC confeccionada
1508261
Clavija de enchufe IDC confeccionada, corriente asignada: 1,4 A, Tipo de cable:Cable plano, Cable plano
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Tengo que confeccionar yo mismo el conector macho IDC?
Si lo desea, nosotros podemos encargarnos de confeccionarlo. Con este configurador puede realizar una confección de cables personalizada, incluso a partir de un reducido número de 50 unidades. Defina las características del producto deseadas como, po... Ver más
Si lo desea, nosotros podemos encargarnos de confeccionarlo. Con este configurador puede realizar una confección de cables personalizada, incluso a partir de un reducido número de 50 unidades. Defina las características del producto deseadas como, por ejemplo, el número de polos y la longitud del cable. Además, puede equipar los conectores hembra con una descarga de tracción para alargar la vida útil del conector.
Ver menos¿Qué puedo configurar con el configurador para la confección del cable?
En el proceso de configuración, podrá definir las siguientes características del producto:
1. El número de polos deseado
2. La longitud de cable deseada
3. El número de conectores hembra IDC utilizados
4. La orientación de los conectores ...
Ver más
En el proceso de configuración, podrá definir las siguientes características del producto:
1. El número de polos deseado
2. La longitud de cable deseada
3. El número de conectores hembra IDC utilizados
4. La orientación de los conectores hembra IDC en el cable plano
5. La instalación de una descarga de tracción opcional