NS 35/ 7,5 UNP AE DP 5 - Carril DIN sin perforar
3002601

Carril DIN sin perforar, especial para cajas de conexión de poliéster PxC, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, color: plateado

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Los carriles disponen en el lado frontal de agujeros alargados para la fijación
La longitud de los carriles está adaptada exactamente a las cajas de conexión de poliéster de Phoenix Contact
Se ha dado especial consideración a la precisión dimensional y al tratamiento superficial
La ejecución de los carriles simétricos satisface la norma europea EN 60715.