SF-ASD 16/CHARGER
-
Cargador
1200296
Cargador, para tensión de red de 100 ... 240 V, identificación del acumulador y control de parámetros, tiempo de carga corto, resistente al cortocircuito, protegido contra inversión de polaridad, indicación del estado de servicio
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
3,6 V
100 V ... 240 V
Indicaciones de diagnóstico y estado
Manejo sencillo
50 Hz ... 60 Hz
Carga rápida de la batería
Polaridad protegida