DFK-PC 4/ 5-G-7,62-LOE - Carcasa pasamuros
1830787

Carcasa pasamuros, sección nominal: 4 mm2, color: verde, corriente nominal: 15 A, tensión nominal (III/2): 400 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 5, número de filas: 1, número de polos: 5, número de conexiones: 5, familia de artículos: DFK-PC 4/..-G -LOE, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por soldadura, montaje: Soldar, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 5,87 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, sistema enchufable: COMBICON PC 4, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

La unión por soldadura fija evita la posibilidad de un aflojamiento no intencionado
Conexión con ahorro de espacio
La conexión de cable en el lado interior del equipo permite un posicionamiento flexible del pasamuros