HC-STA-D07-CHWSCM-1TTP11-EL-AL - Carcasa
1419248

Carcasa de acoplamiento D7, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, material tapa protectora: PA, salidas de cable: 1, recta, 1x Pg11, altura: 60,5 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: sí, Estándar, para insertos de pines

Detalles de producto









Productos compatibles