HC-STA-B24-SHWS-2SSM25-ELC-AL
-
Carcasa
1085185
Carcasa de superficie B24, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 2, lateral, 2x M25, altura: 84,7 mm, prensaestopas: sin, Estándar
Detalles de producto
Generalidades | para insertos de contactos HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Tipo de producto | Carcasa con bloqueo por brida |
Tipo de carcasa | Carcasa de superficie |
Aplicación | Estándar |
Construcción | B24 |
Número de salidas de cable | 2 |
Tipo de atornillado | 2x M25 |
Salida de cables | lateral |
Prensaestopas Pg | sin |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 57 mm |
Altura | 84,7 mm |
Longitud | 144 mm |
Diámetro de taladro | 5,5 mm |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Bloqueo) |
Material junta | NBR, conductiva |
Material carcasa | Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar |
Material superficie de la carcasa | sin recubrimiento |
Material brida de bloqueo | PA |
Datos mecánicos | |
Tipo de atornillado | 2x M25 |
Tipo de bloqueo | Brida |
Par de apriete | 2 Nm ... 3 Nm (para tornillos de fijación M5 de la carcasa de superficie) |
Indicaciones de montaje | Un orificio de entrada está cerrado con un tapón ciego de plástico y puede abrirse con un destornillador. |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP66 |
IP67 | |
Índice de protección (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Resistencia a los golpes | IK08 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
Código de artículo | 1085185 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF7APB |
GTIN | 4055626835112 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 466 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 466 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Prensaestopas 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Prensaestopas 1411190
-
HC-B24-SP-CBK - Junta perfilada 1411482
-
HC-STA-B24-SL-PLBK - Brida de la carcasa 1412885
-
HC-B24-BC-HI-PLBK - Tapa de protección 1407695
-
HC-B24-BCFS-P-BK - Tapa de protección 1346545
-
HC-STA-B24-DC-PL - Tapa de protección 1421103
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241062
Sus ventajas
Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520