Carcasa aérea, sin rosca de atornillado
HC-STA-B24-HHWD-BLANK-EL-AL
-
Carcasa
1420047
Carcasa aérea B24, con brida transversal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, variable, altura: 76 mm, prensaestopas: sin, Estándar, sin orificio roscado para una atornilladura
Detalles de producto
EAC
ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102Productos compatibles
Sus ventajas
Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas