HC-STA-B10-SLWS-2SSP16-ELC-AL - Carcasa
1412842

Carcasa de superficie B10, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 2, lateral, 2x Pg16, altura: 54,6 mm, prensaestopas: sin, Estándar

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas