HC-STA-B10-SHWS-2SSM25-ELC-AL
-
Carcasa
1082578
Carcasa de superficie B10, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 2, lateral, 2x M25, altura: 74,5 mm, prensaestopas: sin, Estándar
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas