El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

HC-STA-B10-HHWD-BLANK-EL-AL - Carcasa
1420035

Carcasa aérea B10, con brida transversal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, variable, altura: 72 mm, prensaestopas: sin, Estándar, sin orificio roscado para una atornilladura

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas