HC-HPR-B16-HHWH-1TTM40-EM-BK - Carcasa
1411885

Carcasa aérea B16, con bloqueo por tornillo, material: Fundición de aluminio a presión, salidas de cable: 1, recta, 1x M40, altura: 110,5 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: no, Aplicaciones ferroviarias, para requisitos medioambientales y EMC elevados, Serie HPR

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Vibraciones y choques: IEC 61373/EN 50155, categoría 1, clase 1B