El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

HC-EVO-B24-SHWSC-2SSM40-PLRBK - Carcasa
1407664

Carcasa de superficie B24, con brida longitudinal, material: PA 6.6-FR, material tapa protectora: PC, salidas de cable: 2, lateral, 2x M40, altura: 84 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: sí, Estándar

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Gastos mínimos como ejecución metálica
Peso reducido
Riesgo mínimo de condensación