HC-EVO-B16-HHFD-2B-PL-BK
-
Carcasa
1411496
Carcasa aérea B16, para brida transversal, material: PA 6.6-FR, salidas de cable: 2, recta/lateral, altura: 78 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: no, Estándar
Detalles de producto
Generalidades | para insertos de contactos HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K, HV06 |
Tipo de producto | Carcasa con bloqueo por brida |
Tipo de carcasa | Carcasa aérea |
Familia de productos | HC-EVO-B |
Aplicación | Estándar |
Construcción | B16 |
Número de salidas de cable | 2 |
Tapa de protección | no |
Salida de cables | recta |
Prensaestopas Pg | sin |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 44 mm |
Altura | 78 mm |
Longitud | 93,5 mm |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Carcasa) |
Material carcasa | PA 6.6-FR |
Datos mecánicos | |
Tipo de bloqueo | Pin |
Indicaciones de montaje | La carcasa aérea de base debe complementarse con un prensaestopas EVO. El prensaestopas EVO está disponible en 4 tamaños. Con él puede establecerse una salida de cables recta o lateral. El montaje del prensaestopas EVO se realiza a mano o con ayuda de una llave de tubo. |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP66 |
Índice de protección (NEMA) | 12 (UL 50e) |
Resistencia a los golpes | IK09 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C (estático) |
Código de artículo | 1411496 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF7APL |
GTIN | 4046356932967 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 108.5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 108.5 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 0.849 kg CO2e |
Productos compatibles
-
HC-B-G-M20-PLRBK - Prensaestopas 1407669
-
HC-B-G-M25-PLRBK - Prensaestopas 1407670
-
HC-B-G-M32-PLRBK - Prensaestopas 1407671
-
HC-B-G-M40-PLRBK - Prensaestopas 1407672
-
HC-B16-HCWD-PLR-BK - Tapa de protección 1346544
-
US-EMP (20X9) - Rótulo para encajar 0829439
-
US-EMP (20X9) CUS - Rótulo para encajar 0830028
-
HC-B-G-MULTI01-PLBK - Prensaestopas 1345613
-
HC-B-G-MULTI02-PLBK - Prensaestopas 1345614
-
HC-B-G-MULTI03-PLBK - Prensaestopas 1345618
-
HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adaptador 1414246
-
HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adaptador 1414245
-
HC-B-TA-M25-PLR-BK - Adaptador 1414244
-
HC-B-TA-M20-PLR-BK - Adaptador 1414243
-
HC-B-TA-PG29-PLR-BK - Adaptador 1414250
-
HC-B-TA-PG21-PLR-BK - Adaptador 1414249
-
HC-B-TA-PG16-PLR-BK - Adaptador 1414248
-
HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adaptador 1414247
-
HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK - Adaptador 1414254
-
HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adaptador 1414253
-
HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adaptador 1414252
-
HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Adaptador 1414251
-
HC-B-GB-M32-PLRBK - Prensaestopas 1414662
-
HC-B-GB-M25-PLRBK - Prensaestopas 1414661
-
HC-B-GB-M20-PLRBK - Prensaestopas 1414660
-
HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Prensaestopas 1414654
-
HC-B-GTRS-M25-PLRBK - Prensaestopas 1414652
-
HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Prensaestopas 1414651
-
HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Prensaestopas 1414646
-
HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Prensaestopas 1414645
-
HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - Prensaestopas 1414644
-
HC-B-GM0-M40-PLTBK - Prensaestopas 1414643
Sus ventajas
Dirección de salida de cable flexible lateral o recta
Gastos mínimos como ejecución metálica
Peso reducido
Riesgo mínimo de condensación
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520