HC-B 16-TMS-100/O1STM40G-STA
-
Carcasa
1690286
HEAVYCON ADVANCE con recubrimiento de polvo estándar, carcasa aérea B16, con bloqueo por tornillo, altura 100 mm, con rosca 1x M40, salida de cables recta
Detalles de producto
Generalidades | Para insertos de contactos HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
Tipo de producto | Carcasa con bloqueo por tornillo |
Tipo de carcasa | Carcasa aérea |
Aplicación | Estándar |
Construcción | B16 |
Número de salidas de cable | 1 |
Tipo de atornillado | 1x M40 |
Tornillos de fijación | M6 |
Apantallado | no |
Salida de cables | recta |
Prensaestopas Pg | sin |
Par de apriete | 3 Nm (Tornillos de bloqueo) |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 57 mm |
Altura | 100 mm |
Longitud | 126 mm |
Medida de montaje | |
Ancho del corte de montaje | 35 mm |
Longitud del corte de montaje | 86 mm |
Material junta | NBR |
Material carcasa | Fundición de aluminio a presión |
Material superficie de la carcasa | Recubrimiento de polvo, gris |
Material brida de bloqueo | Acero inoxidable |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 h) | |
IP69K | |
Índice de protección (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
4X (NEMA 250) | |
6P (NEMA 250) | |
12 (NEMA 250) | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
Datos mecánicos | |
Tipo de atornillado | 1x M40 |
Tipo de bloqueo | Tornillo |
Indicaciones de montaje | Para garantizar la función del contacto de tierra también con inserción inclinada, las dos bridas empotradas deberán poseer un contacto eléctrico suficiente con la pared empotrada metálica. |
Par de apriete del tornillo de bloqueo 3 Nm. | |
Tornillos de fijación | M6 |
Código de artículo | 1690286 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF7AAA |
GTIN | 4017918822262 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 374.67 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 374.67 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389006 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
HC-B-AF-SET - Brida de sujeción 1604638
-
HC-B 16-TMS-SD-IP50 - Tapa de protección 1690752
-
HC-B 16-TMS-SD-IP65 - Tapa de protección 1690794
-
G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Prensaestopas 1411128
-
G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Prensaestopas 1411137
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Prensaestopas 1411167
-
HC-M-KV-M40(27-34) - Prensaestopas 1607729
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Prensaestopas 1411192
-
HC-M-KV-Z-M40 - Prensaestopas 1646175
-
REDUC-M-KV-M40/M32 - Adaptador de reducción 1647640
-
HC-M-BS-M40 - Tornillo de cierre 1645875
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520