HC-ADV-B10-HLWH-1TTM25-EMC-AL
-
Carcasa
1413390
Carcasa aérea HEAVYCON ADVANCE, B10, con bloqueo por tornillo (hexágono interior) de acero inoxidable, aluminio resistente al agua de mar, altura 74 mm, con rosca, 1x M25, salida de cables recta, sin superficie, junta conductiva (propiedades CEM)
Detalles de producto
Generalidades | Para insertos de contactos HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
Tipo de producto | Carcasa con bloqueo por tornillo |
Tipo de carcasa | Carcasa aérea |
Familia de productos | HC-ADV |
Aplicación | Offshore/CEM |
Construcción | B10 |
Número de salidas de cable | 1 |
Tipo de atornillado | 1x M25 |
Tornillos de fijación | M6 (cabeza de tornillo, hexágono interior 5 mm) |
Salida de cables | recta |
Prensaestopas Pg | sin |
Par de apriete | 3 Nm ... 5 Nm (para tornillos de fijación M6 de la carcasa aérea) |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 57 mm |
Altura | 74 mm |
Longitud | 105 mm |
Medida de montaje | |
Ancho del corte de montaje | 35 mm |
Longitud del corte de montaje | 65 mm |
Material junta | NBR, conductiva |
Material carcasa | Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar |
Material superficie de la carcasa | sin recubrimiento |
Material brida de bloqueo | Acero inoxidable |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 h) | |
IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
Índice de protección (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Resistencia a los golpes | IK09 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
Datos mecánicos | |
Tipo de atornillado | 1x M25 |
Tipo de bloqueo | Tornillo |
Tornillos de fijación | M6 (cabeza de tornillo, hexágono interior 5 mm) |
Código de artículo | 1413390 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF7APH |
GTIN | 4055626030258 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 231.3 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 229.32 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
HC-B-AF - Brida de sujeción 1686533
-
HC-B-AF-SET - Brida de sujeción 1604638
-
HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Tapa de protección 1690749
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Prensaestopas 1411126
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Prensaestopas 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Prensaestopas 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Prensaestopas 1411190
-
HC-M-KV-M25(1ASI) - Prensaestopas 1584020
-
US-EMLP-HA (20X9) - Marcador de plástico 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Marcador de plástico 0830995
-
HC-B 10-TMS-EEE-PR-DI - Junta perfilada 1409804
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241062
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1208911
-
SF-M BH - Destornillador 1212070
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520