HC-ADV-B10-HLWH-1STM25-MF-BK
-
Carcasa
1420911
Carcasa aérea B10, con bloqueo por tornillo, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, lateral, 1x M25, altura: 74 mm, prensaestopas: sin, exigencias ambientales aumentadas
Detalles de producto
Generalidades | Para insertos de contactos HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
Tipo de producto | Carcasa con bloqueo por tornillo |
Tipo de carcasa | Carcasa aérea |
Familia de productos | HC-ADV |
Aplicación | exigencias ambientales aumentadas |
Construcción | B10 |
Número de salidas de cable | 1 |
Tipo de atornillado | 1x M25 |
Ejecución | Construcción baja |
Tornillos de fijación | M6 (cabeza de tornillo, hexágono interior 5 mm) |
Apantallado | no |
Salida de cables | lateral |
Prensaestopas Pg | sin |
Par de apriete | 3 Nm ... 5 Nm (para tornillos de fijación M6 de la carcasa aérea) |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 57 mm |
Altura | 74 mm |
Longitud | 105 mm |
Medida de montaje | |
Ancho del corte de montaje | 35 mm |
Longitud del corte de montaje | 65 mm |
Material junta | Viton |
Material carcasa | Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar |
Material superficie de la carcasa | Recubrimiento de polvo, negro |
Material brida de bloqueo | Acero inoxidable |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 h) | |
IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
Índice de protección (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Resistencia a los golpes | IK09 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
Datos mecánicos | |
Tipo de atornillado | 1x M25 |
Tipo de bloqueo | Tornillo |
Tornillos de fijación | M6 (cabeza de tornillo, hexágono interior 5 mm) |
Código de artículo | 1420911 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF7API |
Página del catálogo | Página 603 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626249100 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 237 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 232.8 g |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 8.523 kg CO2e |
Productos compatibles
-
HC-B-AF - Brida de sujeción 1686533
-
HC-B-AF-SET - Brida de sujeción 1604638
-
HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Tapa de protección 1690749
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Prensaestopas 1411126
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Prensaestopas 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Prensaestopas 1411190
-
HC-M-KV-M25(1ASI) - Prensaestopas 1584020
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Prensaestopas 1411165
-
US-EMLP-HA (20X9) - Marcador de plástico 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Marcador de plástico 0830995
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241062
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1208911
-
SF-M BH - Destornillador 1212070
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520