H5S:C5FF:GF3
-
Carcasa
1415761
Carcasa empotrada HEAVYPORT B48 con bloqueo de un tornillo, capuchón de plástico para protección contra contacto, placa frontal de acero inoxidable con las siguientes conexiones: 1 RJ45 CAT5e (conector hembra/conector hembra), 1 salida dúplex con 120 V y 5 A ‒ GFCI 20 A y 1 interruptor de protección de 3 A
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas