H5S:3C5FF:GF
-
Carcasa
1046947
Carcasa adosada HEAVYPORT B48 con enclavamiento de un tornillo, cubierta protectora de plástico y placa frontal de acero inoxidable con las siguientes conexiones: 3x RJ45 CAT5e (conector hembra/conector hembra), 1x D-SUB 9 (conector hembra/conector hembra), 1x salida dúplex con 120 V y 5 A ‒ GFCI 20 A
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas