PH 2,5/ 5 - Carcasa de cables
3209727

Carcasa de cables, paso: 26 mm, profundidad: 36,8 mm, anchura: 26 mm, altura: 19,9 mm, número de polos: 5, color: gris

Detalles de producto








Sus ventajas

Carcasa de cables robusta para retenedor de cable de cables de conexión
Disposición uno junto a otro, sin pérdida de separación
Posibilidad de rotulación adicional para la identificación de los conectores