HC-B 6-TMS-100/O1STM25G-EMV
-
Carcasa CEM
1604094
Carcasa aérea HEAVYCON ADVANCE EMV B6, con bloqueo por tornillo, altura 100 mm, con rosca 1x M25, salida de cables recta
Detalles de producto
| Generalidades | Para insertos de contactos HC-B6, BB10, DD24, M |
| Tipo de carcasa | Carcasa aérea |
| Aplicación | CEM |
| Construcción | B6 |
| Tipo de atornillado | 1x M25 |
| Tornillos de fijación | M6 |
| Salida de cables | recta |
| Par de apriete | 3 Nm (Tornillos de bloqueo) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 57 mm |
| Altura | 100 mm |
| Longitud | 92 mm |
| Medida de montaje | |
| Ancho del corte de montaje | 35 mm |
| Longitud del corte de montaje | 52 mm |
| Material junta | NBR, conductiva |
| Material carcasa | Fundición de aluminio a presión |
| Material superficie de la carcasa | Recubrimiento CEM, plata |
| Material brida de bloqueo | Acero inoxidable |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69K | |
| Índice de protección (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| 12 (NEMA 250) | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
| Datos mecánicos | |
| Tipo de atornillado | 1x M25 |
| Indicaciones de montaje | Para garantizar la función del contacto de tierra también con inserción inclinada, las dos bridas empotradas deberán poseer un contacto eléctrico suficiente con la pared empotrada metálica. |
| Para conseguir un efecto óptimo de apantallado, deberá retirarse el esmaltado en polvo aislante de la pared del armario de control en de la zona de la junta perfilada. Par de apriete del tornillo de bloqueo : 3 Nm. | |
| Tornillos de fijación | M6 |
| Código de artículo | 1604094 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | AF7AAA |
| GTIN | 4017918884000 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 293.56 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 293.56 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389006 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
HC-B-AF-SET - Brida de sujeción 1604638
-
HC-B 6-TMS-SD-IP50 - Tapa de protección 1690736
-
HC-B 6-TMS-SD-IP65 - Tapa de protección 1690778
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Prensaestopas 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Prensaestopas 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Prensaestopas 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Prensaestopas 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Prensaestopas 1411190
-
HC-M-KV-Z-M25 - Prensaestopas 1646159
-
HC-M-KV-T-M25 - Prensaestopas 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Adaptador de reducción 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Adaptador de ampliación 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Tornillo de cierre 1645859
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520