El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PTSM 0,5/ 6-HH0-2,5-SMD WH R44 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1814951

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 0,5 mm2, color: blanco señales, corriente nominal: 6 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 6, número de filas: 1, número de polos: 6, número de conexiones: 6, familia de artículos: PTSM 0,5/..-HH-SMD WH, paso: 2,5 mm, montaje: Soldadura SMD, disposición de pines: Geometría pad lineal, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON PTSM, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: Correa de 44 mm de ancho

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Modelo blanco: color estable al soldar y durante la aplicación
Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Suministro en embalaje en cinta según IEC 60286-3 para el equipamiento automático
Los anclajes de soldadura adicionales reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura