Regleta de base híbrida para placa de circ. impreso, sección nominal: 6 mm2, color: negro, corriente nominal: 41 A, 8 A, tensión nominal (III/2): 630 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de filas: 1, número de polos: 7, familia de artículos: PCH 6/..+4-G-THR, paso: 7,62 mm, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2,6 mm, número de pines de soldadura por potencial: 3, sistema enchufable: COMBICON PC 6 hybrid, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja