PC 4/ 6-G-6,35 P26 THR R72 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1301947

línea de productos COMBICON Connectors L
sección 4 mm2
clase de montaje Soldadura THR/soldadura por ola
tipo de embalaje Correa de 72 mm de ancho

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 4 mm2, color: negro, corriente nominal: 24 A, tensión nominal (III/2): 800 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de filas: 1, número de polos: 6, familia de artículos: PC 4/..-G-THR, paso: 6,35 mm, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, disposición de pines: Pines en zigzag M, longitud del pin [P]: 2,6 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON PC 4, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: Correa de 72 mm de ancho

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Protección contra contactos accidentales ampliada en la cara enchufable para garantizar la máxima seguridad, incluso sin conexión
Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables

Preguntas frecuentes


¿La carcasa de base admite el reflujo?

La carcasa de base y el perfil codificador admiten el reflujo.


¿Cómo conecto la chapa de protección al potencial de masa?

La chapa de protección se conecta al potencial de masa a través del conector y la carcasa de base. El contacto de la carcasa de base en la posición de la brida central debe conectarse al potencial de masa. No es necesario tomar más medidas.


¿Por qué la carcasa de base necesita un pasador en zig-zag?

El conector y la carcasa de base están diseñados para tensiones de hasta 1000 V. Para establecer las líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire necesarias, es necesario utilizar pasadores en zig-zag.