VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40061144| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 24 A | |||
Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 4 mm2, color: negro, corriente nominal: 24 A, tensión nominal (III/2): 800 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de filas: 1, número de polos: 2, familia de artículos: PC 4/..-G-THR, paso: 6,35 mm, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, disposición de pines: Pines en zigzag M, longitud del pin [P]: 2,6 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON PC 4, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: Correa de 44 mm de ancho
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 24 A | |||
¿La carcasa de base admite el reflujo?
La carcasa de base y el perfil codificador admiten el reflujo.
¿Cómo conecto la chapa de protección al potencial de masa?
La chapa de protección se conecta al potencial de masa a través del conector y la carcasa de base. El contacto de la carcasa de base en la posición de la brida central debe conectarse al potencial de masa. No es necesario tomar más medidas.
¿Por qué la carcasa de base necesita un pasador en zig-zag?
El conector y la carcasa de base están diseñados para tensiones de hasta 1000 V. Para establecer las líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire necesarias, es necesario utilizar pasadores en zig-zag.