MSTBVA 2,5/10-G-5,08 BK 9PA - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1066576

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 9, número de filas: 1, número de polos: 10, número de conexiones: 9, familia de artículos: MSTBVA 2,5/..-G, paso: 5,08 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,9 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
El principio de montaje conocido permite el uso universal
La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables