MSTBO 2,5/ 3-G1R BUGY CD:1,3 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
2914220

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: gris azulado, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de filas: 1, número de polos: 3, familia de artículos: MSTBO 2,5/..-G1R, paso: 5 mm, tipo de conexión: enchufable, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, Orientación de la cara enchufable: Ortogonal, bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Codificación fija de los polos: 1, 3, artículo con salida de pines lateral a la izquierda

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Dirección de conexión ortogonal a placa de circuito impreso