MSTBO 2,5/ 2-G1R KMGY AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1077604

clase de montaje Soldadura por ola
tipo de embalaje empaquetado en caja

Carcasa base placa de circuito impreso, color: gris claro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, número de filas: 1, número de polos: 2, familia de artículos: MSTBO 2,5/..-G1R Au, paso: 5 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, Orientación de la cara enchufable: Ortogonal, bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Artículo con salida de pin lateral a la derecha

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Dirección de conexión ortogonal a placa de circuito impreso
Están disponibles variantes para procesos de soldadura THR y por ola
Alta resistencia mecánica y protección anticorrosión
Resistencia de paso duradera para garantizar un empleo a largo plazo
Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.