MSTB 2,5/ 8-GF-5,08 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1776566

línea de productos COMBICON Connectors M
sección 2,5 mm2
clase de montaje Soldadura por ola
tipo de embalaje empaquetado en caja

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 8, número de filas: 1, número de polos: 8, número de conexiones: 8, familia de artículos: MSTB 2,5/..-GF, paso: 5,08 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,23 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (rosca), tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
El principio de montaje conocido permite el uso universal
Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica