MCV 1,5/20-GF-3,81 P20 THR - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1829043

línea de productos COMBICON Connectors S
sección 1,5 mm2
clase de montaje Soldadura THR/soldadura por ola
tipo de embalaje empaquetado en caja

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 20, número de filas: 1, número de polos: 20, número de conexiones: 20, familia de artículos: MCV 1,5/..-GF-THR, paso: 3,81 mm, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MC 1,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (rosca), tipo de embalaje: empaquetado en caja, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en: Downloads

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión