línea de productos COMBICON Connectors XS
sección 0,34 mm2
clase de montaje Soldadura THR/soldadura por ola
Pictograma
tipo de embalaje Correa de 24 mm de ancho
Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 0,34 mm2, color: negro, corriente nominal: 5 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, número de polos: 4, familia de artículos: DMC 0,5/..-G1SHL-THR, paso: 2,54 mm, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, longitud del pin [P]: 2 mm, sistema enchufable: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Propiedades eléctricas: apantallado, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: conexión apantallada, tipo de sujeción: Lock & Shield, tipo de embalaje: Correa de 24 mm de ancho, Apropiados para CAT 5