DD31H 2,2/20-H-3,81-Y - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1341395

Carcasa base placa de circuito impreso, color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de filas: 2, número de polos: 20, familia de artículos: DD31H 2,2/..-H, paso: 3,81 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,8 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: CONNEXIS DD, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: Saliente de encaje, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El principio de montaje conocido permite el uso universal
Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
Los contactos dispuestos en doble fila permiten una elevada densidad de empaquetado con superficie de base compacta
El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado

Preguntas frecuentes


¿Se pueden soltar los contactos crimpados?

Sí, para ello disponemos de una herramienta especial.


¿En qué color están disponibles los artículos?

El color estándar es el negro.


¿Hay una codificación para estos artículos?

Sí, las codificaciones ya están integradas en la caja.


¿Puedo enchufar también dos conectores macho individuales en una carcasa de base?

Con CONNEXIS D32, también se pueden enchufar dos conectores macho individuales en una carcasa de base de doble piso.


¿Están también disponibles los conectores macho con bloqueo?

Sí, todos los conectores macho de la serie CONNEXIS disponen de un bloqueo.


¿Cuál es el índice de protección de los artículos?

Los conectores macho cuentan con la homologación IP20.


¿Qué debo tener en cuenta al elegir el cable?

Debe seleccionar el contacto crimpado adecuado para la sección de cable.