SOL-SC-24ST-1-15F1-00000031 - Caja de conexión de generadores
1118970

Caja de strings para instalaciones fotovoltaicas hasta 1500 V DC para la conexión de hasta 24 strings. Con protección por fusible de una cara mediante portafusibles. Entrada de cables a través de prensaestopas múltiples. Incluye cartuchos de fusible de 15 A.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Combinación de equipos de conmutación adecuada a la norma gracias a la aplicación de la norma DIN EN 61439
Uso de las mejores tecnologías de unión y los componentes adecuados
Análisis y asesoramiento orientados a la aplicación
Amplia gama de cajas de conexión de generadores en existencias
Servicio duradero y sin fallos gracias a múltiples soluciones probadas