MCS-112X90X52-IP6X-7035
-
Caja para electrónica
1524044
Caja para electrónica, color: gris claro (Similar RAL 7035), índice de protección: IP65/67, dimensiones: 112 x 90 x 52 mm, Incluye parte superior de la carcasa, parte inferior de la carcasa y tornillos para la fijación de la caja y la placa de circuito impreso
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Por qué se utiliza una junta instalada de forma fija?
La junta instalada de forma fija garantiza un cierre correcto. Además, la junta permanece en la caja y no se pierde.
¿Hay alguna forma de compensar la presión?
El elemento para compensación de presión ya viene montado en las variantes de caja IP67/IP65.
¿Dónde puedo montar la caja?
La caja puede montarse en paredes, postes, perfiles de aluminio o incluso carriles DIN. Esto es posible gracias a una placa adaptadora opcional.
¿Cómo se monta o desmonta la caja en la placa adaptadora?
El montaje se realiza sin herramientas. La caja se encaja en la placa adaptadora. La caja también se puede fijar con tornillos (que deben pedirse por separado). Para el desmontaje, retire los tornillos, si se hubieran utilizado, y haga palanca con, p... Ver más
El montaje se realiza sin herramientas. La caja se encaja en la placa adaptadora. La caja también se puede fijar con tornillos (que deben pedirse por separado). Para el desmontaje, retire los tornillos, si se hubieran utilizado, y haga palanca con, por ejemplo, un destornillador para sacar los bloqueos a través de los huecos de la placa adaptadora.
Ver menos¿Qué colores y opciones adicionales de personalización hay disponibles?
El sistema modular permite crear cajas a medida. Hay disponibles varios colores RAL. También es posible combinar de forma versátil diferentes variantes de marcos y los accesorios adicionales. Póngase en contacto con nosotros si desea que realicemos personalizaciones adicionales.
¿Hay alguna forma de conectar los componentes entre sí?
Una bisagra integrada, que también puede montarse posteriormente, mantiene la tapa en la caja y deja las manos libres.
¿Qué índice de protección IP tiene la caja?
La caja está disponible en versiones IP40 o IP65/IP67.
¿Qué posibilidades de aplicación hay?
Las cajas son especialmente apropiadas para su uso en tecnología de edificios o en la industria. No obstante, gracias que la caja es especialmente versátil y robusta, también son posibles otros ámbitos de aplicación.