ECS-SKT-122X109-S-UV-7042
-
Caja para electrónica
1457020
Caja vacía para montaje en pared o en poste, gris 7042, caja para electrónica modular con placa frontal, para aplicaciones en exteriores, índice de protección: IP66/IP67/IP68/IP69, anchura 164 mm, altura 120 mm, profundidad 64 mm, superficie de la placa de circuito impreso 7330 mm2
Detalles de producto
Sus ventajas
El diseño de la carcasas permite el montaje de diferentes grosores de placa de circuito impreso para una elevada versatilidad de aplicación
Membrana para la compensación de presión integrada para presiones ambientales oscilantes
Accesorios opcionales para el montaje mural y en poste
Tecnología de conexión para placa de circuito impreso probada
Protección contra manipulación integrada
Protección eficaz de la electrónica frente a influencias ambientales térmicas y mecánicas
Adecuada para su uso en interiores y exteriores