ECS-EX 122X169-S-UV1-V - Caja para electrónica
1292760

Caja ventilada de la familia ECS, bloqueo por tornillo, índice de protección: IP66/67/68/69 en combinación con la placa frontal correspondiente, color: negro (9005), anchura: 164 mm, altura: 176 mm, profundidad: 64 mm

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Membrana para la compensación de presión integrada para presiones ambientales oscilantes
Accesorios opcionales para el montaje mural y en poste
Tecnología de conexión para placa de circuito impreso probada
Protección contra manipulación integrada
Protección eficaz de la electrónica frente a influencias ambientales térmicas y mecánicas
Adecuada para su uso en interiores y exteriores