CM175-LG/H 35/BO/DB/GH BK
-
Caja para electrónica
2941507
Carcasa completa, Carcasa completa, con rendijas de ventilación, anchura: 175 mm, profundidad: 125 mm, color: negro (Similar RAL 9005), puenteado transversal: sin conector de bus, número de polos conector transversal: no relevante
Detalles de producto
Sus ventajas
Tecnología de cajas robusta
Montaje sencillo mediante encaje sobre el carril DIN simétrico según EN 60715
Alojamiento de la electrónica protegido contra contactos casuales y factores ambientales
Variabilidad en el alojamiento de diversos elementos de conexión (desde conectores multipolares hasta la borna para placa de circuito impreso para electrónica)