SACB- 6/3-L-C-M8 HD GG
-
Caja distribuidora de carcasa de base
1197606
Caja distribuidora de carcasa de base, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Hembra M8 Metal, número de puestos enchufables: 6, número de polos: 3, codificación: A, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: sí, PNP; conexión de cable principal: Conexión enchufable del cable principal, apantallamiento: no
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
Flexible: caja de distribución con cubierta de conexiones para la confección in situ