SOL-SC-20ST-P-1-XF-00331 - Caja de conexión de generadores
1694148

Caja de conexión de generadores; tensión MPP: 1500 V DC; número de strings: 20; número de rastreadores MPP compatibles: 1; protección contra sobretensiones: T1 / T2; equipamiento: Portafusibles (fusible de string 10,3 x 85 mm configurable), Seccionador de carga DC; sección de cable (salida DC): máx. 300 mm2; orientación: Portrait; tipo de entrada de cable: Prensaestopas; volumen de suministro: Paquete adicional con material de montaje

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Instalación y puesta en marcha rápidas
Combinación de equipos de conmutación adecuada a la norma gracias a la aplicación de la norma DIN EN 61439
Asesoramiento orientado a la aplicación
Amplia gama de cajas de conexión de generadores en existencias