Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE), compatible con conectores de carga para infraestructuras de tipo 2, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)
EV-T2M3S-3AC32A-0,3M6,0E00
-
Toma de carga para infraestructuras
1178375
CHARX connect, Tipo 2, Toma de carga para infraestructuras, 32 A , 480 V AC, longitud: 0,3 m, Montaje en la pared delantera y en la trasera, para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Logotipo de PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, ¡IMPORTANTE! Esta variante de artículo no contiene ningún actuador de bloqueo.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Programa de productos completo
Espacio de construcción uniforme y con ahorro de espacio
Posibilidad de añadir un logotipo para lograr una imagen de marca uniforme en la estación de recarga
Bloqueo integrado durante la carga
Desenclavamiento de emergencia manual del actuador de bloqueo
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001