EV-GBM3SL12-3AC32A-0,7M6,0E10T - Toma de carga para infraestructuras
1050941

CHARX connect basic, GB/T, Toma de carga para infraestructuras, 32 A , 440 V AC, Conductores individuales, actuador de bloqueo: 12 V, 3 polos, Rectangular, Montaje en pared trasera, carcasa: negro, con sensores de temperatura, para cargar vehículos eléctricos con corriente alterna (AC), Logotipo de PHOENIX CONTACT, GB/T 20234.2-2015

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Programa de productos completo
Espacio de construcción uniforme y con ahorro de espacio
Posibilidad de añadir un logotipo para lograr una imagen de marca uniforme en la estación de recarga
Bloqueo integrado durante la carga
Desenclavamiento de emergencia manual del actuador de bloqueo
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001