FB-15-SS - Caja de conexión
2316190

Caja de distribución de acero de ley en campo con 15 conexiones para el uso en una zona Ex. Incluye módulo de cable principal FB-ET, base Plugtrab con alojamiento para protección enchufable contra sobretensiones y espacio en el carril DIN para 12 acopladores de dispositivos.

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Barra potencial y bornes para pantalla
Contiene un módulo de cable principal FB-ET y permite instalar acopladores y conectores PT adicionales
Entradas para el cable principal (entrada/salida) y conexiones para la purga de aire
Los prensaestopas, los conectores y la purga de aire deben pedirse por separado
Desarrollo especial para acopladores equipos campo
Cada carcasa dispone de puertos M20 y puede configurarse a voluntad