SAC-5P-M12MS/0,5-810/M12FR
-
Cable para sensores/actuadores
1496941
Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, resistente a salpicaduras de soldadura, naranja RAL 2003, Conector recta M12, codificación: A, a Hembra acodado M12, longitud de cable: 0,5 m, para robótica y cadenas de arrastre
Detalles de producto
Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
Aplicación | Robótica y cadenas de arrastre |
Número de polos | 5 |
Número de salidas de cable | 1 |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material junta | NBR |
Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | TPU GF |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M12 |
Número de polos | 5 |
Tipo de codificación | A |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra acodado M12 |
Número de polos | 5 |
Longitud del cable | 0,5 m |
PUR sin halógenos, altamente flexible, resistente a las perlas de soldadura, naranja [810] | |
Esquema de dimensiones |
|
Observación | Debido a su envoltura exterior de gran robustez, este cable se pela en pasos de 5 cm. |
UL AWM Style | 20549 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 5 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR sin halógenos, altamente flexible, resistente a las perlas de soldadura, naranja [810] |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 5x 0,34 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,55 mm ±0,05 mm (conductor de señales) |
Diámetro exterior del cable | 6,90 mm ±0,1 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | naranja RAL 2003 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | negro, marrón, azul, blanco, amarillo/verde |
Cableado total | 5 conductores alrededor de relleno como alma |
Resistencia máx. del conductor | aprox. 57 Ω/km |
Resistencia de aislamiento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensión nominal Cable | 300 V (Valor de pico, no apto para alta intensidad) |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 3000 V (Prueba spark) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 35 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 69 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000000, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s², Temperatura ambiente: ≤ 60 °C |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
Resistencia a las llamas | según UL FT-2 |
Otras resistencias | resistente a la hidrólisis y a los microbios |
Características especiales | Envoltura resistente a perlas de soldadura, reciclable, mate, poco adherente, resistente a la abrasión, resistente a la inflamación y autoextinguible |
no contiene silicona ni cadmio | |
sin sustancias que disturban la humectación de pinturas | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
≤ 60 °C (Cable, uso de cadenas de arrastre) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
Código de artículo | 1496941 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 100 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF1CDA |
GTIN | 4063151948504 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 49.449 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 49.449 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Fiable en la construcción de carrocerías gracias al cable resistente a chispas de soldadura
Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520