Cable de carga AC con conector de carga para vehículos y extremo de cable abierto para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE) con entradas de carga para vehículos de tipo 2, para la instalación en estaciones de recarga para la electromovilidad (EVSE)
EV-T2M3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK00
-
Cables de carga AC
1622041
CHARX connect, Tipo 2, cable: 5 m, recto, IEC 62196-2, Cable de carga AC con conector de carga para vehículos, extremo de cable libre, con capuchón, Variante especial con punteras individuales
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Diseño uniforme de todos los conectores de carga para vehículos y para infraestructuras de Phoenix Contact
Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Manejo confortable mediante una empuñadura ergonómica y componentes de agarre adicionales de goma