EV-T2G3C-3AC32A-4,0M6,0ESBK01 - Cables de carga AC
1623505

CHARX connect comfort, Tipo 2, Cable de carga AC, 32 A permanente, 480 V AC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 4 m, negro, recto, con capuchón, carcasa: negro, gris, Logotipo de PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, Para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de carga para vehículos de tipo 2

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Programa de productos completo
Manejo cómodo gracias a su diseño ergonómico, que ha recibido tres galardones
Posibilidad de añadir un logotipo para lograr una imagen de marca uniforme en la estación de recarga
La estanqueidad longitudinal ofrece protección segura contra la penetración de agua
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Probado según las normas automovilísticas LV124, LV214 y LV215-2
Comprobado conforme a las exigencias EV Ready 37
Mediante cara enchufable marcada con láser según DIN EN 17186