Cable de carga AC con conector de carga para vehículos y extremo de cable abierto para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE) con entradas de carga para vehículos de tipo 2, para la instalación en estaciones de recarga para la electromovilidad (EVSE)
EV-T2G3C-1AC32A-4,0M6,0EHBK11
-
Cables de carga AC
1056575
CHARX connect comfort, Tipo 2, Cable de carga AC, 32 A permanente, 250 V AC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 4 m, negro, en espiral, con capuchón, Logotipo de PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, Para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de carga para vehículos de tipo 2
Detalles de producto
| Familia de productos | CHARX connect comfort |
| Aplicación | Para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de carga para vehículos de tipo 2 |
| para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE) | |
| Componentes | con capuchón |
| Estándar de carga | Tipo 2 |
| Modo de carga | Modo 3, caso C |
| Logotipo colocado | Logotipo de PHOENIX CONTACT |
| Variaciones del cliente | Bajo demanda |
| Potencia y corriente de carga (Carga AC (monofásica)) | |
| Tipo de corriente de carga | AC monofásica |
| Corriente de carga | 32 A AC (monofásica) |
| Potencia de carga | 8 kW (monofásica) |
| Tensión de servicio | típ. 230 V AC |
| Esquema de polos (Contactos de potencia) | |
| Nota acerca del tipo de conexión | Conexión engastada, no separable |
| Número | 3 (L1, N, PE) |
| Tensión nominal | 250 V AC |
| Corriente asignada | 32 A |
| Esquema de polos (Contactos de señal) | |
| Nota acerca del tipo de conexión | Conexión engastada, no separable |
| Tipo de transmisión de señales | Modulación de duración de impulsos |
| Número | 2 (CP, PP) |
| Tensión nominal | 30 V AC |
| Corriente asignada | 2 A |
| Codificación | 220 Ω (entre PE y PP) |
| Conector de carga para vehículos | |
| Esquema de dimensiones |
Asegúrese de que el conector de carga para vehículos esté enchufado durante toda la pausa de carga en un soporte para conectores de carga adecuado que garantice una protección de como mínimo IP24 según IEC 61851-1. Para lograr un soporte para conectores de carga de este tipo, utilice las dimensiones del conector de carga para vehículos. En la sección de descargas pueden consultarse las dimensiones más detalladamente.
|
| Anchura | 70 mm |
| Altura | 137 mm |
| Profundidad | 215,9 mm |
| Color (Carcasa) | negro (9005) |
| Color (Zona de agarre) | negro (9005) |
| Color (Cara enchufable) | negro (9005) |
| Color (Capuchón) | negro (9005) |
| Color (Cables) | negro (9005) |
| Material (Conector de carga para vehículos) | Plástico |
| Material (Cubierta exterior de cable) | TPE-U |
| Material (Superficie contactos) | Plata |
| Observación | El aspecto del color y el grado de brillo del cable de carga pueden variar. |
| Longitud del cable | 4 m |
| Normas/especificaciones sobre cables | prEN 50620/DIN EN 50620 |
| Certificaciones de cables | VDE |
| Tipo de cable | Clase 5 |
| Tipo de cable | en espiral |
| Estructura de cable | 3 x 6,0 mm² + 1 x 0,5 mm² |
| Diámetro exterior del cable | 12,80 mm ±0,4 mm |
| Envoltura exterior, material | TPE-U |
| Longitud a desaislar de la envoltura | 70 mm ±5 mm |
| Longitud de bloque | 0,63 m ±10 % |
| Diámetro de la espiral | 60 mm ±10 % |
| Longitud útil | máx. 4 m ±5 % |
| Longitud de pelado | 70 mm ±5 mm |
| Resistencia de la línea | ≤ 0,0033 Ω/m (con respecto a un cable de potencia, a una temperatura ambiente de 20 °C) |
| Radio de flexión | min. 76,8 mm (6x diámetro) |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | > 10000 |
| Fuerza de inserción | < 100 N |
| Fuerza de separación | < 100 N |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Conector de carga para vehículos) | IP44 (enchufado, el índice de protección en estado operativo y enchufado podrá garantizarse únicamente cuando ambos elementos de conexión sean productos originales de Phoenix Contact o productos normalizados equivalentes) |
| Índice de protección (Capuchón) | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | 5000 m (sobre el nivel del mar) |
| Normas/disposiciones | IEC 62196-2 |
| Observación | AFIR - Cumple la normativa UE 2025/656 |
| Código de artículo | 1056575 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | XWBDBB |
| GTIN | 4055626697345 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2,115 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2,458.38 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144705 |
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3a4616f2-345d-4c5b-a261-92ac004dfec7 |
Productos compatibles
-
-
CHARX SEC-1000 - Sistema de control de carga AC 1139034
-
CHARX SEC-3000 - Sistema de control de carga AC 1139022
-
CHARX SEC-3050 - Sistema de control de carga AC 1139018
-
CHARX SEC-3100 - Sistema de control de carga AC 1139012
-
CHARX SEC-3150 - Sistema de control de carga AC 1138965
-
EEM-EM357 - Equipo de medición 2908588
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - Sistema de control de carga AC 1622459
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - Sistema de control de carga AC 1622460
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - Sistema de control de carga AC 1627742
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB - Sistema de control de carga AC 1627367
-
EM-CP-PP-ETH - Sistema de control de carga AC 2902802
-
EV-LABEL-C - Etiqueta adhesiva 1309766
-
G-INS-M20-M68N-PNES-BK - Prensaestopas 1424481
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Prensaestopas 1411136
-
LPT 6/ 3-7,5-ZB - Borna para placa de circuito impreso 1098168
-
XPC 1,5/ 2-ST-3,5 BK - Conector para placa de circuito impreso 1464104
-
PTSPL-6/1-2X2 2,9 VPE500 - Borna para placa de circuito impreso 1704834
-
SPT 2,5/ 1-V-5,0 - Borna para placa de circuito impreso 1731468
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - Descargador de sobretensiones modelo 2 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - Descargador de sobretensiones modelo 2 1180145
Sus ventajas
Programa de productos completo
Manejo cómodo gracias a su diseño ergonómico, que ha recibido tres galardones
Posibilidad de añadir un logotipo para lograr una imagen de marca uniforme en la estación de recarga
La estanqueidad longitudinal ofrece protección segura contra la penetración de agua
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Probado según las normas automovilísticas LV124, LV214 y LV215-2
Comprobado conforme a las exigencias EV Ready 37
Mediante cara enchufable marcada con láser según DIN EN 17186
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520