NBC-USB3.0-UAM/0,5-PVC/UCM - Cable USB
1333160

Cable USB, diseño: USB-A, índice de protección: IP20, longitud de cable: 0,5 m, número de polos: 9, 5 GBit/s, salida de cables: recta, USB 3.2 Gen. 1

Detalles de producto








Sus ventajas

Transmisión de datos de alta velocidad hasta 5 Gbit/s
Ocupación de espacio mínima gracias al conector USB-C
Transmisión de datos fiable gracias a la comprobación del 100 %