SAC-3P-MS/0,8-PUR/A-1L-Z SCO
-
Cable
1401437
Cable para sensores/actuadores, 3 polos, PUR sin halógenos negro, conector macho recto SPEEDCON M12 a conector de válvula de la construcción A, con 1 LED y diodo Z, longitud de cable: 0,8 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores con conector de válvula |
Número de polos | 3 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | no |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material junta | TPU |
Material carcasa conector de válvula | TPU |
Material cuerpo de agarre | TPU |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | TPU GF |
Material contacto | CuSn |
Material inserto de contactos conector de válvula | PA 6.6 |
Material superficie del contacto | Sn |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Indicación de estado | 1 LED |
Indicación de estado disponible | sí |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M12 SPEEDCON |
Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
Tipo de codificación | A |
Conexión 2 | |
Construcción | Conector de válvula A |
Material | CuSn (Contacto) |
Sn (Superficie contactos) | |
PA 6.6 (Soporte de contactos) | |
TPU (Carcasa) | |
Circuito de protección | Diodo Z |
Longitud del cable | 0,8 m |
PUR sin halógenos negro [PUR] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de polos | 3 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR sin halógenos negro [PUR] |
Construcción del conductor cable de señales | 28x 0,15 mm |
Línea de señales AWG | 20 |
Sección de línea | 3x 0,5 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm ±0,05 mm (conductor de señales) |
Diámetro exterior del cable | 4,50 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro grisáceo RAL 7021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | negro 1, negro 2, verde/amarillo |
Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | 39 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | min. 20 MΩ*km |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 1200 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 22,5 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 45 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 15000000, Radio de flexión: 50 mm, Trayecto de avance: 0,9 m, Velocidad de avance: 5 m/s, Aceleración: 30 m/s² |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
Resistencia a las llamas | según DIN VDE 0482 |
según DIN EN 50265-2-1 | |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-2-1 |
Otras resistencias | en gran medida resistente al aceite |
condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
-20 °C ... 85 °C (Conector de válvula) | |
-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) | |
-15 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Código de artículo | 1401437 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF1DJA |
GTIN | 4046356555463 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 59.5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 59.5 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520