VIP-CAB-FLK50/FR/OE/0,14/6,0M - Cable redondo
2900152

Cable redondo confeccionado; conexión 1: Conductores individuales (50-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 50-polos, 90 °-salida); longitud de cable: 6 m

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

20 y 50 polos
Conector según IEC 60603-13
Conexión 1:1
Extremo abierto de un lado